Profilé d'étiquetage 8
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.687.03 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 194 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | gris/transparent |
Description
Le porte-étiquette peu encombrant permet à chaque outil de retrouver rapidement sa place attitrée. Le support s’enclenche dans la rainure sans outil et peut être adapté à l’aide de la cisaille item. Dans la boutique en ligne, sous la description des produits, vous trouverez un modèle Word à télécharger pour créer des écriteaux illustrés.
Variantes
Tri par
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: Sistema de bancos de trabajo | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 160 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Numéro du tarif douanier
39162000
Profilé d'étiquetage 8
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire


Gris


Aluminio, natural