Roulette pivotante (double)
Données techniques
Étendue de la livraison
Monture, PA noir
Pivotement à billes
Roue à moyeu lisse
Tige filetée à scellement chimique
Cache poussière
PU, 80 Sh A, noir
Propriétés
Référence | 0.0.444.94 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 167 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 50 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Capacidad de carga (rueda): 50 kg | Diámetro de la rueda: 65 mm | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 50 kg | Diámetro de la rueda: 65 mm | Freno: Individual | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | Freno: Individual |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000