Grilles d’aération 8
Données techniques
Étendue de la livraison
1 grille d’aération, cache 1200x320, inox
1 grille d’aération, cache avec coulisseau 1200x320, inox
8 douilles filetées M4 72mm
16 vis Fhc M4x10-ISO 10642, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.722.44 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 9 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | non monté |
Description
La grille d’aération est fixée à surface plane dans une paroi à une profondeur de 80 mm. La grande largeur de fente maximale facilite le nettoyage. Pour un nettoyage à fond, on peut retirer la grille d’aération et la démonter.
La grille d’aération a été développée dans l’esprit de DIN EN ISO 14744, de la directive GMP et d’EHEDG.
Le passage d’air est réglable en continu en déplaçant le coulisseau à l’aide d’un tournevis. A l’état entièrement ouvert, la section transversale de ventilation libre mesure 0,1 m2.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Dimension X: 40 mm | |
| Dimension X: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Numéro du tarif douanier
73269098