Modèle de base Convoyeur à courroie crantée double - avec accumulation et sécurité ESD
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Le convoyeur à courroie crantée 8 40 D est disponible avec une courroie crantée avec accumulation, en version ESD, ou alors sans accumulation, en deux largeurs et en longueurs jusqu’à 6000 mm. Les courroies crantées durables à câbles d’acier intégrés permettent de transporter sans glissement même des pièces lourdes.
Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- L’aptitude à l’ESD est à contrôler selon les exigences des composants transportés et à intervalles réguliers.
- Un convoyeur à courroie crantée 8 40 D-80 à bande transporteuse ESD avec accumulation peut fonctionner avec un maximum de 50 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.