Modèle de base Convoyeur à courroie crantée - sans accumulation

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le convoyeur à courroie crantée configuré, d’une longueur de 3000 mm, d’une largeur de 80 mm et équipé de la courroie crantée sans accumulation, convient au transport continu de petites pièces lourdes ou de petites caisses. Sur la longueur de 3000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 75 kg sur le système de convoyeur.
Le convoyeur à courroie crantée 8 40 D est disponible avec une courroie crantée avec accumulation, en version ESD, ou alors sans accumulation, en deux largeurs et en longueurs jusqu’à 6000 mm. Les courroies crantées durables à câbles d’acier intégrés permettent de transporter sans glissement même des pièces lourdes.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- Afin d’éviter tout affaissement de la courroie crantée, le kit de support de bande 8 sera installé à partir d’une longueur de 2000 mm.
- Un convoyeur à courroie crantée 8 40 D-80 à bande transporteuse sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 100 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.