Modèle de base Convoyeur à courroie crantée - sans accumulation, avec pente de 10°
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Le convoyeur à courroie crantée 8 40 D est disponible avec une courroie crantée ESD avec ou sans accumulation, en deux largeurs et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm.
Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- En fonction de la pente, de la vitesse de transport et des produits à transporter, le poids transporté maximal peut différer et doit être vérifié pour chaque cas de figure.
- Un convoyeur à courroie crantée 8 40 D-40 à bande transporteuse sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 90 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.