Modèle de base Convoyeur à courroie double - avec accumulation

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le convoyeur à courroie configuré, d’une longueur de 2000 mm, d’une largeur de bande de 40 mm et d’une largeur totale de 240 mm, équipé de la bande transporteuse sans accumulation, convient au transport continu de produits en vrac indéformables de taille définie. Etant donné que les produits transportés sont indéformables, deux convoyeurs étroits sont suffisants, et l’espace entre les convoyeurs peut être utilisé par exemple pour des butées mécaniques ou électriques, des systèmes de caméras ou des capteurs.
Sur la longueur de 2000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 8 kg sur le système de convoyeur.
Le convoyeur à courroie double 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse avec ou sans accumulation ou bien avec une bande transporteuse ESD, en deux largeurs et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm. La largeur totale des convoyeurs synchronisés peut atteindre 2400 mm.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- Un convoyeur à courroie double 8 40 D-40 à bande transporteuse avec accumulation peut fonctionner avec un maximum de 8 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.