Réducteur CA
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.705.49 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Oui |
| Fréquence nominale | fn = 50/60 Hz |
| Rapport de transmission | i = 75 |
| Poids | p = 6,1 kg |
| Conformité | CE, UR, CSA |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couple nominal | Mn = 25 Nm |
| Vitesse de rotation nominale 50 Hz | nn = 18,4 1/min |
| Puissance nominale | Pn = 120 W |
| Courant nominal | In = 0,71/0,41 A |
| Classe de protection | IP 54 |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Classe thermique | 130 °C |
| Classe de rendement | IE 3 |
Description
L’unité composée d’une machine asynchrone et d’un réducteur à renvoi d’angle installé à demeure facilite le montage. De plus, le carter en aluminium est très léger, silencieux et durable. Le moteur AC D16 bénéficie d’un rendement élevé IE3 conforme à DIN EN 60034:30-2009.
L’unité d’entraînement est reliée au convoyeur à droite ou à gauche. Le kit de fixation moteur 8 40 D16 sert au montage. Quelques manipulations suffisent pour modifier la position et l’orientation.
Un obturateur de sécurité ferme le côté non utilisé de l’arbre creux du moteur afin d’assurer un fonctionnement en toute sécurité.
Variantes
Tri par
| Rapporto di trasmissione: i = 6 | Coppia nominale: 7 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 209,3 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 10 | Coppia nominale: 11 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 134,1 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 14 | Coppia nominale: 14 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 96 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 19 | Coppia nominale: 18 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 70,5 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 32 | Coppia nominale: 17 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 42,5 1/min | Potenza nominale: 120 W | Corrente nominale: 0,71/0,41 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 75 | Coppia nominale: 25 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 18,4 1/min | Potenza nominale: 120 W | Corrente nominale: 0,71/0,41 A |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Numéro du tarif douanier
85015100