Insert coulissant


Variante sélectionnée
Insert coulissant 5 (0.0.437.98)
Insert coulissant 5
0.0.437.98
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Insert coulissant, POM noir
Moyeu acier zingué
Ecrou 5 St M3
Vis Fhc M3x10-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.437.98
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 6 g
Unité de livraison1 kit

Description

Permet aux éléments de glisser dans la rainure du profilé tout en autorisant une rotation au point de fixation.
Peut s’utiliser pour la réalisation de simples glissières, ex. : supports clavier, tableaux de commandes, ou des portes guillotines, repliables ou coulissantes à partir de profilés de la ligne 5 ou de la ligne 6.
Réalisation d'une porte repliable avec inserts coulissant 6.
Rotation illimitée de l'insert coulissant autour de son axe permettant également de compenser les erreurs d'alignement.

Variantes

Tri par

Line:  8
Line:  6
Line:  5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097