Insert coulissant
Données techniques
Étendue de la livraison
Insert coulissant, POM noir
Moyeu acier zingué
Ecrou 6 St M4 Vis
Fhc M4x14-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.459.07 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 21 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Peut s’utiliser pour la réalisation de simples glissières, ex. : supports clavier, tableaux de commandes, ou des portes guillotines, repliables ou coulissantes à partir de profilés de la ligne 5 ou de la ligne 6.
Variantes
Tri par
| Line: 8 | |
| Line: 6 | |
| Line: 5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097