Galet à gorge 8
Données techniques
Étendue de la livraison
1 galet, POM noir
1 axe, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.457.51 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 5 g |
| Force max. | Fmax. = 50 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
| Apriete: Rodamiento fijo | |
| Apriete: Rodamiento flotante |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83022000