Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.648.71 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 646 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 4500 mm |
Matériaux | PVC |
Description
Variantes
Tri par
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Ejecución: Centrada | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Ejecución: Centrada | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Ejecución: Centrada | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Ejecución: Centrada | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Centrada | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Centrada | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica | |
Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: De una cara | Ejecución: Excéntrica |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090