Rail de guidage z
Variante sélectionnée

Convoyeur à galets St rails de guidage, gris semblable RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.639.45 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 578 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 4500 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Les rails de guidage e 65 se glissent simplement sur les convoyeurs à galets St D30. Les rails de guidage z séparent et guident votre flux kanban sous la forme d’un profilé butée latéral et de glissement. Sciez, mettez en place - les conditions idéales pour votre gestion de production « lean ».
Pour la protection de vos produits délicats, les rails de guidage sont également disponibles en version ESD.
Variantes
Tri par
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Forme: sans côté | Matériau: Al, anodisé | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Forme: sans côté | Matériau: Al, anodisé | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Forme: sans côté | Matériau: Al, anodisé | |
| Série: LPS | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: sans côté | Matériau: Plastique (PVC) | |
| Série: LPS | Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: sans côté | Matériau: Plastique (PVC) | |
| Série: LPS | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4500 | Forme: sans côté | Matériau: Plastique (ABS) | |
| Série: LPS | Unité de livraison: pièce | Longueur: 4500 | Forme: sans côté | Matériau: Plastique (ABS) | |
| Série: LPS | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | |
| Série: LPS | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090
Rail de guidage z
Variante sélectionnée

Convoyeur à galets St rails de guidage, gris semblable RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire