Données techniques
Étendue de la livraison
1 pied caoutchouc D30 NBR ESD
1 écrou V 8 M6, zingué
1 vis M6x12-DIN 912, zinguée
Propriétés
| Référence | 0.0.727.22 |
|---|---|
| Couple | M = 4 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 25 g |
| Force max. | Fmax. = 400 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Ce pied à sécurité ESD assure une pose antidérapante sur des sols industriels lisses et amortit les vibrations. De ce fait, le pied en caoutchouc peut aussi servir d’écarteur protégé contre les rayures ou de butée, ou alors comme pied à utilisation variable pour des structures d’essai.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
40161000