Plaque de base 8
Données techniques
Étendue de la livraison
Platine, Al, anodisé, naturel
2 embouts 8 160x28, PA, noir
3 vis Hc M10x30-DIN 915, acier zingué
3 chevilles de scellement M10x135
Propriétés
| Référence | 0.0.026.17 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,6 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
| Länge: 160 | |
| Länge: 280 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73259990