Cache diffuseur
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.720.76 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 15 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | PC |
| Couleur | transparent |
Description
Variantes
Tri par
| Length: 125 mm | |
| Length: 250 mm | |
| Length: 480 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85399090