Bloc d'entraînement de courroie crantée
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, Al noir
Poulie crantée avec roulements à billes
Cannelure pour arbre VK32 6x26x32-DIN ISO 14, longueur 75 mm
Remarque technique
Développement 280 mm
Rayon effectif rw = 44,6 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 1,05 Nm
Couple maxi : MD = 92 Nm
Longueur de courroie à l’intérieur du bloc :
Sortie 90° : 220 mm
Sortie 180° : 300 mm
p = 10 mm z = 28 dents
Propriétés
| Référence | 0.0.426.19 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Couple max. | Mmax. = 100 Nm |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 3,9 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
La poulie du bloc d‘entraînement 8 80 R50 II VK32 est cannelée pour recevoir l‘arbre cannelé VK 32.
Le boîtier permet la fixation de l‘accouplement D80 VK32.
La version alésée permet un alésage maximum ⌀ 36 mm ou ⌀ 30 mm avec rainure de clavette.
L‘écartement de sortie est de 80 mm.
L‘ouverture pour la courroie est marquée à l‘intérieur de l‘embout et doit être découpée.
Si pour des raisons de conception, le bloc d‘entraînement est fixé sans l‘embout, la longueur de la courroie dans l‘unité de renvoi est réduite de 10 mm.
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090