Poulie de renvoi


Variante sélectionnée
Poulie de renvoi de convoyeur à courroie crantée 8 40-40 (0.0.709.29)
Poulie de renvoi de convoyeur à courroie crantée 8 40-40
0.0.709.29
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poulie de renvoi, Al
2 roulements rainurés à billes DIN 62203
1 entrée/sortie de rail de guidage de courroie crantée 8 40 ESD - 40
1 écrou 8 St 2xM6-36, zingué
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.709.29
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 250 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

La poulie de renvoi de convoyeur à courroie crantée 8 40-40 dévie sans friction une courroie crantée T5-40 d’une largeur de 32 mm.
Grâce aux roulements rainurés à billes et aux ferrures de renvoi 8 40 (0.0.702.96) une construction peu encombrante est possible côté renvoi.
La poulie de renvoi est fournie avec une entrée ou une sortie pour le rail de guidage de courroie crantée et avec le matériel de fixation nécessaire.

Variantes

Tri par

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  80 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900