Poste de travail avec système de convoyage suspendu intégré et rayonnage FIFO
Données techniques
Remarque technique
État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
La conception modulaire permet de séparer le rayonnage FIFO facilement du poste de travail. Le chargement et le déchargement sont effectués dans la partie arrière.
- Système de convoyage suspendu intégré pour transporter des câbles ou des poches
- Des convoyeurs à galets pour acheminer du matériel dans des CPC
- Temps de préparation courts grâce à la séparation du rayonnage FIFO et du poste de travail
- Equipement personnalisé avec des composants de poste de travail item
- Surface de travail : 1200 x 600 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.