Poste de travail d’équipe pour postes de travail reliés

configurer maintenant

Données techniques

Remarque technique

État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Cette station de travail est parfaite pour la fabrication en flux continu variable dans la production manuelle. Dans le cas du flux unitaire, des palettes portepièce sont transférées en série d’une station à l’autre. Le convoyeur à galets dans la zone de travail permet le traitement et le transfert sans devoir retirer la pièce du support. Plusieurs stations de travail peuvent être positionnées côte à côte ou reliées de manière flexible à des voies de transport.
L’approvisionnement du matériel passe par l’arrière à l’aide d’un rayonnage FIFO intégré. Il est facile d’adapter la présentation des outils et des informations.
- Conception modulaire pour un flux unitaire variable
- Convoyeur à galets continu dans la zone de travail pour des palettes portepièce
- Rayonnage FIFO intégré pour l’approvisionnement par l’arrière de produits dans des CPC
- Eclairage ergonomique avec des lampes sans éblouissement sur la console
- Equipement personnalisé avec des composants de poste de travail item
- Surface de travail : 2100 x 900 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.