item
Profilé 8 40x40

Profilé 8 40x40


Voir toutes les 30 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.026.35
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 6,46 cm2
Inertie, polaire It = 1,36 cm4
Inertie, x-axe Ix = 9 cm4
Inertie, y-axe Iy = 9 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,74 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 4,5 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,5 cm3

Description

Le profilé 8 40x40 léger, noir, est un profilé de construction universel en aluminium anodisé noir de qualité, aux dimensions modulaires de la ligne 8.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de quatre rainures 8 ouvertes.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce à des évidements supplémentaires, un profilé 8 40x40 léger pèse environ 30 % de moins qu’un profilé 8 40x40 de même longueur. Un profilé 8 40x40 E pèse environ 45 % de moins.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuse Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuse Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100