Profilé caches


Variante sélectionnée
Profilé cache 12 Al, naturel (0.0.003.25)
Profilé cache 12 Al, naturel
0.0.003.25
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.003.25
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 58 g/m
Unité de livraison1 unité de 2000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

Le profilé cache Al recouvre l’ensemble de la rainure pour faciliter le nettoyage et empêcher l’entrée de la poussière.
Il permet d’installer des câbles ou tuyaux non visibles et de les protéger dans les rainures des profilés 8,10 et 12.

Variantes

Tri par

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  PolypropyleneColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  PolypropyleneColour:  White aluminium White aluminium
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Black Black
Line:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990