Profilé X 8 40 80x80 -R40 M45-45° - XMS
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.712.63 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 3,682 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
La face extérieure fermée est arrondie avec un rayon R40. Le raccordement de profilés supplémentaires s’effectue à un angle de 90°.
Variantes
Tri par
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé X 8 40 80x80 -R40 M45-45° - XMS
* Indication obligatoire