Profilé X 8 80x80 M45-36°- XMS


Variante sélectionnée
Profilés X 8 80x80 M45 -36°- XMS, naturel (0.0.699.75)
Profilés X 8 80x80 M45 -36°- XMS, naturel
0.0.699.75
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.699.75
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 13,606 cm2
Inertie, x-axeIx = 82,27 cm4
Inertie, y-axeIy = 73,03 cm4
Poidsp = 3,674 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 5000 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 19,59 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 14,52 cm3

Description

L’embout X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) obture la partie chanfreinée du profilé X 8 80x80 M45-36° - XMS (0.0.699.76) sur la face frontale. Le profilé cache M45 - XMS (0.0.699.96) ferme le cache-câbles intégré.
Parfait comme panneau de commande : le profilé X 8 80x80 M45-36° - XMS est un profilé de construction chanfreiné, équipé du cache-câbles intégré de la ligne XMS. La géométrie d’arrêt M45 facilite l’intégration des commutateurs ou des éléments d’affichage. Les poignées et fermetures sont inclinés de façon ergonomique de 36° par rapport à l’utilisateur.
Note : Pour un profilé de commande horizontal devant une porte, il faut tenir compte de la hauteur des éléments installés.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990