Cliquet réversible


Variante sélectionnée
Cliquet réversible 3/8″ (0.0.654.57)
Cliquet réversible 3/8″
0.0.654.57
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.654.57
Avec protection ESDNon
Poidsp = 240 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier

Description

Cette famille d’outils item est parfaitement adaptée au travail avec les profilés et les assemblages. Les cliquets réversibles à protection antirayure intégrée respectent la surface impeccable des profilés. La gaine en plastique robuste (PA) empêche le frottement métal sur métal. En outre, le serrage et le desserrage des vis s’effectuent plus rapidement puisque contrairement aux tournevis, il est inutile de changer le cliquet de position.
Avec les rallonges item, optimisées en longueur, les cliquets réversibles offrent la solution pour visser les assemblages de profilés tout en économisant ses forces et en gagnant du temps.

Variantes

Tri par

Ouverture de clé:  1/4"
Ouverture de clé:  3/8"

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040222
eCl@ss 4.0
21040222
eCl@ss 4.1
21040222
eCl@ss 5.0
21040222
eCl@ss 5.1
21040222
UNSPSC 9.0
27111711
eCl@ss 6.0.1
21040222
eCl@ss 7.1
21040222
UNSPSC 7.0
27111711
eCl@ss 11.0
21040251
Numéro du tarif douanier
82054000