Rayonnage d’approvisionnement FIFO mobile pour petits trains logistiques
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Grâce aux roulettes pivotantes, le chariot découplé est facile à manœuvrer à la main. Deux blocages directionnels assurent la stabilité directionnelle dans le petit train logistique. La cornière de protection item et la barre d’attelage rabattable contribuent à la sécurité et à la fiabilité en cours de fonctionnement.
- charge possible jusqu’à 600 kg avec une répartition homogène sur les plateaux
- raccordement facile à un véhicule tracteur avec la barre d’attelage
- dimensions du modèle de base : 1700 x 1840 x 930 mm
- adaptation individuelle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l’application dans item Engineeringtool
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.