Renvoi de chaîne 8

0.0.716.20


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Boîtier Al noir
2 pignons de renvoi, acier, avec roulement
1 Pignon avec perçage central acier, z =16
1 Plaque d’adaptation avec éléments de blocage, Al naturel
Vis de fixation, acier noir
1 Ecrou 8 St 2xM8-50, acier zingué
3 embouts, PA noir
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence0.0.716.20
Ligneligne 8
Couple max.Mmax. = 35 Nm
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3 kg
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté

Description

Le renvoi de chaîne permet l’intégration de l’entraînement à n’importe quelle position sur la ligne.
de clavette parallèle DIN 6885
Longueur de chaîne dans le renvoi : 306,8 mm
La chaîne peut être tendue en déplaçant vers le bas la plaque d’adaptation moteur du renvoi de chaîne lorsqu’il est impossible d’effectuer le réglage au niveau du bloc d’entraînement.
Le renvoi de chaîne est vissé directement à la structure en profilé. Le profilé de guidage de la chaîne doit être interrompu afin de pouvoir sortir la chaîne de la rainure.
Les moteurs peuvent être fixés sur une plaque d’adaptation. Le moyeu et la plaque d’adaptation du bloc doivent être usinés individuellement. Le pignon est fixé directement sur l’arbre de sortie du motoréducteur.
La longueur exacte et le nombre précis de maillons de la chaîne sont obtenus en divisant la longueur de la chaîne calculée par 12,7 mm (= ½″) et en arrondissant au nombre pair supérieur. De ce résultat, on retire un maillon qui sera remplacé par la fermeture de la chaîne.
Note : En raison de la dilatation de la chaîne sous la charge de service, il peut être nécessaire en fonction de la longueur de la voie d’installer une chaîne plus courte que calculée. L’adaptation se fait au moment du montage. Le réglage de l’entraînement de chaîne sans jeu est effectué au niveau des blocs d’entraînement de chaîne.
La dilatation d’une chaîne neuve doit également être compensée par un réglage au niveau des blocs d’entraînement de chaîne.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
76169990