Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.628.52 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 1,26 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 2,44 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 1,29 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 1,29 cm4 |
| Poids | p = 0,341 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 0,86 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 0,86 cm3 |
Description
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: Grey |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100


Aluminium, natural


Anthracite

Grey