item
Tube

Tube


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.472.20
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 2,84 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,5 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,5 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,34 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,94 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,94 cm3

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Plastique (PVC)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100