Profilé adaptateur pour rouleaux 8 W120x120
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.724.79 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 18,3 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 6,33 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 149,62 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 247,1 cm4 |
| Poids | p = 4,93 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 2500 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 21,62 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 30,55 cm3 |
Description
Avec des rainures spéciales sur la face inférieure, le profilé adaptateur de roulette est prêt à recevoir des superstructures et autres supports de charge. Des rainures supplémentaires facilitent le raccordement des structures et des profilés de glissement.
Variantes
Tri par
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé adaptateur pour rouleaux 8 W120x120
* Indication obligatoire