Galets rainure


Variante sélectionnée
Roulette 5 (0.0.370.97)
Roulette 5
0.0.370.97
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Roulette, POM noir
Moyeu acier zingué
Rondelle ISO 7089 - 5 - 200 HV zingué

Propriétés

Référence0.0.370.97
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 4 g
Force max.Fmax. = 50 N
Unité de livraison1 pce

Description

Roulettes polyvalentes pouvant être montées dans la rainure.
En utilisant des vis M5 (ligne 5) et M6 (lignes 6 et 8), les roulettes peuvent être fixées à n’importe quel élément de construction pour pouvoir être déplacées le long de la rainure du profilé.
Montage sur panneaux rigides pour la réalisation de portes coulissantes.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8
Baureihe:  5
Baureihe:  6

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000