Données techniques
Étendue de la livraison
Roulette, POM noir
Moyeu acier zingué
Rondelle ISO 7089 - 6 - 200 HV zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.419.79 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 16 g |
| Force max. | Fmax. = 100 N |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
En utilisant des vis M5 (ligne 5) et M6 (lignes 6 et 8), les roulettes peuvent être fixées à n’importe quel élément de construction pour pouvoir être déplacées le long de la rainure du profilé.
Variantes
Tri par
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
UNSPSC 7.0
31162702
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Numéro du tarif douanier
83022000