Porte coulissante, pièce d'entraînement
Données techniques
Étendue de la livraison
2 tôles d’entraînement, acier zingué
2 crans, GD-Zn
4 amortisseurs, EPDM
2 écrous 8 St M8, zingués
2 vis Chc à tête bombée mince M8x14, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.717.36 |
|---|---|
| Couple | M = 8 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 136 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’actionnement est possible à l’aide de la serrure porte coulissante 8 40x40 (0.0.723.87) verrouillable qui sert également de poignée. Alternativement, vous pouvez utiliser une poignée item et le verrou magnétique 8 (0.0.718.40).
Une porte coulissante sans segment fixe peut être actionnée du côté droit ou gauche. A cet effet, une serrure porte coulissante 8 (0.0.715.40) est utilisée sur le segment de porte avant, et une serrure porte coulissante 8 40x40 (0.0.723.87) est utilisée sur la porte coulissante arrière en combinaison avec le profilé cadre porte 8 40x40 (0.0.707.73).
Alternativement, vous pouvez utiliser des poignées item et les verrous magnétiques 8 (0.0.718.40).
On peut fermer les deux portes coulissantes avec la serrure porte coulissante 8 (0.0.715.40). Alternativement, vous pouvez utiliser des poignées item et des verrous magnétiques 8 (0.0.718.40).
Deux pièces d’entraînement (en haut et en bas) sont insérées dans chaque segment de porte.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Design: Clamp Profile 8 32x18 | |
| Design: Profile 8 40x40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098