Câble de connexion capteur/actionneur


Variante sélectionnée
Câble de connexion capteur/actionneur 5m M8 5P, fiche codée B, noir (0.0.714.36)
Câble de connexion capteur/actionneur 5m M8 5P, fiche codée B, noir
0.0.714.36
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Câble de connexion/actionneur, 5 pôles, PUR, noir, extrémités de câble libres, pour connecteur droite M8, codage : B

Propriétés

Référence0.0.714.36
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 143 g
Longueur de câble5 m
Unité de livraison1 pce
Couleurnoir

Description

Le câble de connexion capteur/actionneur 5m M8 5P, prise codée B, est un câble à cinq pôles, d’une longueur de 5 mètres et muni d’une prise de connexion M8 prémontée.
Le câble peut être utilisé par exemple avec la fiche de raccordement M12 5P, fiche codée A, (0.0.726.03) pour programmer le moteur intégré ST NEMA24 (0.0.703.45) en passant par l’interface RS485 de celui-ci.
La boîte de distribution capteur/actionneur M12 3P 6 emplacements, codée A, dispose de six bornes M12 à usage variable. L’utilisation du contrôleur de bande LED RGB multisegment DIN/AIN 24V DC (0.0.724.14) permet de relier jusqu’à cinq appareils de commande numériques individuels, tels que des commutateurs ou des capteurs. Il est possible en plus de connecter un capteur analogique.
La boîte de distribution dispose d’une extrémité de ligne libre. La connexion au contrôleur de bande LED RGB multisegment DIN/AIN 24V DC nécessite la fiche de raccordement M12 8P (0.0.724.19).

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Zástrčkové připojení:  ZástrčkaZávit:  M8Počet kontaktů:  5
Zástrčkové připojení:  ZástrčkaZávit:  M12Počet kontaktů:  8
Zástrčkové připojení:  ZásuvkaZávit:  M12Počet kontaktů:  4
Zástrčkové připojení:  ZásuvkaZávit:  M12Počet kontaktů:  5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290