Serrure X 8 Zn

0.0.652.66


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Serrure à pompe, fermeture synchrone
Boîtier de serrure, GD-Zn, gris aluminium
Boîtier de gâche X 8, GD-Zn, gris aluminium
2 vis Chc M6x35 DIN 912, acier zingué
2 vis Fhc M5x12 DIN 7991, acier zingué
2 écrous 8 St M8, acier zingué
2 écrous flasque M6, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.652.66
CoupleM = 10 Nm
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 540 g
Unité de livraison1 kit

Description

La serrure X 8 Zn est fixée sur la porte par 2 vis accessibles uniquement par l’arrière de la porte. La gâche est montée dans la rainure du montant. Toutes les vis de fixation sont inaccessibles lorsque la porte est fermée.
Note :
Pour le dimensionnement du jeu de la porte, il est nécessaire de tenir compte de l’épaisseur de la plaque de fixation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
83016000