item
  1. BOUTIQUE /
  2. Technique des profilés /
  3. Systèmes de goulottes /
  4. Système de goulottes E (aluminium)
Systèmes de goulottes
Système de goulottes E (aluminium)

Système de goulottes E (aluminium)

Le système de goulottes E est basé sur des goulottes en forme de U en aluminium avec des couvercles assortis. Les goulottes sont disponibles en cinq largeurs et six hauteurs dans les dimensions modulaires des profilés 6 et 8. Les goulottes U servent donc à créer au choix un cache-câbles de 30 x 15 mm seulement, ou bien une goulotte 160 x 160 mm qui est aussi utilisée sur les tables de travail item.

21 Résultats
Goulotte U 30x15 E, naturel
Goulotte U 30x15 E, naturel
7.0.002.97
Goulotte U 30x30
Goulotte U 30x30
2 Variantes
Goulotte U 40x20 E, naturel
Goulotte U 40x20 E, naturel
7.0.001.42
Goulotte U 40x40
Goulotte U 40x40
2 Variantes
Goulotte U 60x30
Goulotte U 60x30
4 Variantes
Goulotte U 60x60
Goulotte U 60x60
2 Variantes
Goulotte U 80x40
Goulotte U 80x40
4 Variantes
Goulotte U 80x80
Goulotte U 80x80
2 Variantes
Goulotte U 160x80 SE, naturel
Goulotte U 160x80 SE, naturel
0.0.630.72
Goulotte U 160x160 SE, naturel
Goulotte U 160x160 SE, naturel
0.0.676.64
Profilé support
Profilé support
10 Variantes
Couvercle D30 E, naturel
Couvercle D30 E, naturel
7.0.002.85
Couvercle D40 E, naturel
Couvercle D40 E, naturel
7.0.001.46
Couvercle D60 E, naturel
Couvercle D60 E, naturel
7.0.002.87
Couvercle D80 E, naturel
Couvercle D80 E, naturel
7.0.002.73
Vis auto-taraudeuse
Vis auto-taraudeuse
2 Variantes
Entrée de câble
Entrée de câble
9 Variantes
Kit goulotte flexible D40 60x60
Kit goulotte flexible D40 60x60
0.0.722.13
Goulotte flexible D40
Goulotte flexible D40
0.0.719.00
Embout goulotte
Embout goulotte
22 Variantes
Joint de recouvrement goulotte, noir
Joint de recouvrement goulotte, noir
0.0.465.06
© item Industrietechnik GmbH 2026