Cadre pancarte


Variante sélectionnée
Cadre pancarte DIN A5, rouge (0.0.700.56)
Cadre pancarte DIN A5, rouge
0.0.700.56
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Cadre pancarte DIN A5, rouge
1 Film de protection, transparent
1 Clip cadre pancarte, transparent

Propriétés

Référence0.0.700.56
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 78 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxPC
Couleurrouge

Description

Toutes les infos en un seul coup d’œil ! Le cadre pancarte item, disponible en trois tailles standards, permet d’identifier des emplacements de stockage, de s’orienter ou d’améliorer la sécurité.
Les cadres existent pour des pancartes en papier aux formats DIN A3, DIN A4 et DIN A5. Différents coloris permettent la création d’ensembles thématiques. Le cadre pancarte DIN A4 DIN A4 est également disponible en version à protection ESD, en noir.
De manière visible des deux côtés, le film de protection anti-reflets reçoit vos pancartes, panneaux d’orientation internes, panneaux d’avertissement, panneaux indicateurs etc. imprimés par vos soins. Le cadre rigide peut être mis en place de différentes manières : suspendu, posé, fixé latéralement, horizontalement, verticalement, en format portrait ou paysage, ou bien reliés en cube, fixé sur des rainures 8, des tubes profilés D30 ou des conteneurs grillagés, des clôtures de protection et des chemins de câble.
Vous pouvez donc facilement concevoir un système de signalisation adapté à votre image de marque.

Variantes

Tri par

Formato:  A5Color:  Rojo RojoAncho:  155 mmLargo:  219 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A5Color:  Verde VerdeAncho:  155 mmLargo:  219 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A5Color:  Amarillo AmarilloAncho:  155 mmLargo:  219 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A5Color:  Gris GrisAncho:  155 mmLargo:  219 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A4Color:  Rojo RojoAncho:  217 mmLargo:  305 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A4Color:  Verde VerdeAncho:  217 mmLargo:  305 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A4Color:  Amarillo AmarilloAncho:  217 mmLargo:  305 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A4Color:  Gris GrisAncho:  217 mmLargo:  305 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A4Color:  Negro NegroAncho:  217 mmLargo:  305 mmSeguridad ESD: 
Formato:  A3Color:  Rojo RojoAncho:  304 mmLargo:  427 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A3Color:  Verde VerdeAncho:  304 mmLargo:  427 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A3Color:  Amarillo AmarilloAncho:  304 mmLargo:  427 mmSeguridad ESD:  X
Formato:  A3Color:  Gris GrisAncho:  304 mmLargo:  427 mmSeguridad ESD:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Numéro du tarif douanier
39269097