Articulation


Variante sélectionnée
Articulation 6 30x30 (0.0.419.80)
Articulation 6 30x30
0.0.419.80
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-articulations, GD-Zn, RAL 9006 gris alu
4 pions amovibles, GD-Zn zingué
2 douilles taraudées M5, acier zingué
2 entretoises, acier inox
2 vis Fhc M5x8-DIN 7991, acier

Propriétés

Référence0.0.419.80
Ligneligne 6
Avec protection ESDNon
Poidsp = 125 g
Charge mobileF2 = 500 N
Charge mobileF1 = 500 N
Charge fixeF1 = 1 750 N
Charge fixeF2 = 500 N
Unité de livraison1 pce

Description

Permet une liaison angulaire de profilés jusqu’à 180°. L’articulation est utilisable comme charnière renforcée.
Blocage en rotation possible par suppression de deux entretoises. Se positionne sur le profilé à l’aide de deux pions amovibles.
Les articulations réglables possèdent une poignée de blocage.

Instructions de montage

* non fourni
* non fourni

Variantes

Tri par

Série:  5Dimension extérieure:  20x20Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  XForme:  normal
Série:  5Dimension extérieure:  20x20Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  Forme:  normal
Série:  6Dimension extérieure:  30x30Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  XForme:  normal
Série:  6Dimension extérieure:  30x30Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  Forme:  normal
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  XForme:  normal
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  Forme:  normal
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  XForme:  normal
Série:  XDimension extérieure:  40x40Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  XForme:  normal
Série:  XDimension extérieure:  40x40Modèle articulation:  PersonnalisableLevier de serrage:  Forme:  normal
Série:  5Dimension extérieure:  20x20Modèle articulation:  Face frontale / rainureLevier de serrage:  XForme:  d’un seul côté
Série:  5Dimension extérieure:  20x20Modèle articulation:  Face frontale / face frontaleLevier de serrage:  XForme:  des deux côtés

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
79070000