Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
L’application de cobot offre deux emplacements de stockage pour des palettes qui peuvent être garnies en même temps ou en alternance. Afin d’assurer la précision du processus, les pieds réglables en hauteur peuvent être fixés au sol.
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Grande rigidité grâce au cadre en profilés 8 80x80
- Fixation au sol par des plaques de positionnement D80
- Le dégagement dans la colonne robotisée facilite une gestion des câbles en toute sécurité
- Appuis latéraux pour brancher des capteurs pour sécuriser le rayon d’action
- Facilement adaptable à différents modèles de cobot
- Type et dimensions du convoyeur au choix
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.