Foret étagé


Variante sélectionnée
Foret étagé avec fraise conique, fixation universelle 12 (0.0.014.03)
Foret étagé avec fraise conique, fixation universelle 12
0.0.014.03
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Queue cône morse : MK 3

Propriétés

Référence0.0.014.03
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 582 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier rapide

Variantes

Tri par

Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  12Serrage:  MK 2Fraise conique: 
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  5Serrage:  D12Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  6Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  8Serrage:  D15Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  6Serrage:  D11Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation à ongletSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation centraleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Numéro du tarif douanier
82075060