Données techniques
Étendue de la livraison
1 support de serrage 8, noir
1 pince 32 mm
Propriétés
| Référence | 0.0.710.12 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 16 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | noir |
Description
La tête de marteau du support de serrage 8 est insérée par l’avant dans la rainure et tournée sur 45° dans le sens horaire ou anti-horaire, en fonction de l’orientation souhaitée.
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83059000