Kit de synchronisation M


Variante sélectionnée
Kit de synchronisation 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04)
Kit de synchronisation 8 40 M D13/D16
0.0.727.04
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 flasque kit de synchronisation 8 40 M, Al
1 recouvrement poulie d’entraînement 8 40 M, Al
1 accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 accouplement à moyeu de serrage D16/D16, Al/TPU
1 arbre d’entraînement D16, St, noir
1 clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
1 bague de positionnement convoyeur 8 40, PA, ESD, noire
1 languette de sécurité pour composants rotatifs
4 vis Chc M6x8-DIN 912, acier zingué
4 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.727.04
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Poidsp = 476 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit de synchronisation 8 40 M D13/D16 sert au fonctionnement parallèle de deux convoyeurs à entraînement central avec un moteur AC D16.
Le kit de synchronisation relie le moteur, qui est fixé à un entraînement central par un kit de fixation moteur M, à la poulie d’entraînement du deuxième convoyeur. Il est également possible de le fixer ultérieurement.
Le tube D16x1,5 St (0.0.664.14) fait office d’arbre de synchronisation. Le profilé cache arbre de synchronisation 8 40 (0.0.710.31) couvre le tube D16x1,5.

Note : Il faut commander le profilé cache du tube et de l’arbre de synchronisation séparément à la longueur voulue.

Instructions de montage

Détermination de la longueur pour tube LR et profilé cache arbre de synchronisation LP en fonction de la largeur totale du convoyeur BG et de la largeur du convoyeur en question BF.

Variantes

Tri par

Diamètre d’arbre:  D14
Diamètre d’arbre:  ø 16 mm

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090