Table Economy Lean D40/D30 K à réglage manuel de la hauteur, avec montant - EX-01560
Données techniques
Remarque technique
État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)
Propriétés
Unité de livraison | 1 kit |
---|---|
Etat de livraison | non monté |
Description
La table à manivelle est basée sur des profilés aluminium du système de construction modulaire pour la production lean d’item. La table de travail ergonomique est suffisamment stable pour des travaux de préparation des commandes ou de montage ainsi que d’autres applications dans la production manuelle.
- Quatre colonnes réglables avec réglage manuel de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 120 kg
- Table de travail avec montant
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- Plan de travail du modèle de base : 1200 x 600 mm
- Adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur du modèle de base
- D’autres versions sont disponibles sous forme de solutions modèles