Capot de protection d’angle


Variante sélectionnée
Cache équerre 12 120x120, noir (0.0.005.07)
Cache équerre 12 120x120, noir
0.0.005.07
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.005.07
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 40 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Variantes

Tri par

Baureihe:  5Länge:  20Breite:  26.87Außenmaß:  20x20Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Länge:  20Breite:  55.15Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  41Außenmaß:  30x30Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  83.5Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  83.2Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  168.8Außenmaß:  120x120Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097