Fixation à onglet


Variante sélectionnée
Fixation à onglet 6 (0.0.627.12)
Fixation à onglet 6
0.0.627.12
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pion de serrage M5x23 ; acier zingué
1 douille alésée, acier zingué
1 vis sans tête M6, acier zingué
Ecrou 6 St M5, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.627.12
Ligneligne 6
Avec protection ESDOui
Poidsp = 17 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les distances a et b peuvent aussi se calculer comme une fonction d’angle γ :
Assemblage facile des profilés coupés en onglet. Idéal pour les capots de protection, les séparations et les coffrets.
1. Scier le profilé en onglet sous un angle y.
2. Percer latéralement le trou ⌀ 9,1 mm (foret réf. 0.0.628.25) pour la douille de fixation dans le profilé scié en onglet (l’utilisation du gabarit réf. 0.0.616.77 est préconisée).
3. Percer sur la face ⌀ 5,5 mm (foret réf. 0.0.628.55) le profilé scié en onglet (l’utilisation du gabarit 0.0.618.89 est recommandée). La profondeur de perçage minimale est de 15 mm.
4. Insérer le coulisseau dans la rainure du profilé continu et visser le pion de serrage jusqu’à ce que le repère périphérique se trouve à la hauteur de la surface de profilé.
5. Insérer la douille alésée dans le profilé scié en onglet, introduire le pion de serrage et joindre l’assemblage des profilés.
6. Visser la vis sans tête M6 dans la douille de fixation et serrer l’assemblage des profilés (M = 3,5 Nm).
Your item dealer can provide the required mitre cuts and profile processing as a service.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8Verbindungsart:  Variabel
Baureihe:  6Verbindungsart:  Variabel
Baureihe:  8Verbindungsart:  Variabel stoßend
Baureihe:  6Verbindungsart:  Variabel stoßend

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200