Poulie de renvoi
Données techniques
Étendue de la livraison
1 poulie de renvoi, St
2 roulements rainurés à billes DIN 62203
Propriétés
| Référence | 0.0.705.16 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 737 g |
| Poids | p = 0,737 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
Les poulies de renvoi sont fixées au convoyeur à l’aide des ferrures de renvoi 8 40.
La largeur de bande recommandée est de 75 mm.
Variantes
Tri par
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 120 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 160 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 200 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 240 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 320 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 400 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 80 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84313900