Poulie de renvoi
Données techniques
Étendue de la livraison
1 poulie de renvoi, Al
2 roulements rainurés à billes DIN 62203
1 entrée/sortie de rail de guidage de courroie crantée 8 40 ESD - 80
2 écrous 8 St 2xM6-36, zingués
4 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.709.30 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 460 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
La poulie de renvoi est fournie avec une entrée ou une sortie pour le rail de guidage de courroie crantée et avec le matériel de fixation nécessaire.
Variantes
Tri par
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 120 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 160 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 200 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 240 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 320 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 400 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 80 mm |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900