Unité de palettisation avec convoyeur pour cobots ABB

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Cette application de palettisation efficace est optimisée pour les modèles de cobot d’ABB qui sont raccordés à l’aide de la plaque de montage robot 8 280x200. La construction de base évolutive dispose de deux emplacements de stockage pour des palettes. En combinaison avec un convoyeur à configurer librement, on peut approvisionner le robot en matériel.

Afin de garantir l’exactitude du processus, la fixation au sol est possible à l’aide de plaques de positionnement D80. Des sections de profilé aux accès pour les palettes servent à adapter des capteurs éventuels pour sécuriser le champ d’action.
D’autres composants peuvent être raccordés par l’intermédiaire des rainures des profiles 8 80x80 robustes. La colonne centrale facilite une gestion correcte des câbles.

- la hauteur, la largeur et la profondeur de l’application sont personnalisables dans item Engineeringtool
- grande rigidité grâce aux cadres en profilés 8 80x80
- le dégagement dans la colonne robotisée facilite une gestion des câbles en toute sécurité
- appuis latéraux pour brancher des capteurs pour sécuriser le champ d’action
- types et dimensions du convoyeur à sélectionner librement

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.