Unité linéaire KRF 8 80x40 ZR, entraînement synchrone
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Ligne | ligne 8 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Superficie | S = 15,58 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 18,31 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 95,62 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 22,3 cm4 |
| charge de service maximale | Fx max = 1 000 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 500 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 2 500 N |
| Poids | p = 5,09 kg |
| Poids | p = 4,699 kg/m |
| Vitesse maximale | jusqu’à 10 m/s |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
| Répétabilité | . = 0,1 mm |
| Course max. | Hmax = 5 760 mm |
| Type designation | 0.0.648.69 |
| Longueur de course | h = 145 mm/tour |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 22,82 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 11,15 cm3 |
Description
L’entraînement synchrone permet de faire fonctionner deux unités linéaires KRF en parallèle. L’unité linéaire KRF 8 80x40 ZR à entraînement synchrone se charge alors du guidage. L’arbre continu du côté entraînement permet le raccordement d’un arbre de synchronisation. Le raccordement est effectué à l’aide du kit de synchronisation KRF 8 80 ZR (0.0.648.58).
Chariot de guidage sur palier à 8 rouleaux, lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Accélération : max. 10 m/s²
Vitesse d’avance : max. 10 m/s
L’unité linéaire KRF se distingue par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites. La répétabilité est de ± 0,1 mm.
En fonction de la course, il est possible de déterminer la masse d’une unité linéaire KRF (sans charge utile) :
m = m1 + H x m2
La flexion maximale fmax du système dépend de la section de profilé sollicitée, de la longueur de profilé libre et de la force. Elle ne doit pas dépasser 1 mm/m. Si la linéarité de mouvement est particulièrement importante, il convient de renforcer le profilé de la KRF.
v = montage vertical
Accélération maximale possible en fonction de la masse déplacée et de la position de montage
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Unité linéaire KRF 8 80x40 ZR, entraînement synchrone
* Indication obligatoire