Données techniques
Propriétés
| Ligne | ligne 8 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, polaire | It = 128,4 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 187,7 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 187,7 cm4 |
| charge de service maximale | Fx max = 870 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 1 300 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 880 N |
| Poids | p = 7,801 kg |
| Poids | p = 9,101 kg/m |
| Transmission | i = 16 |
| Vitesse maximale | jusqu’à 10 m/s |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
| Répétabilité | . = 0,15 mm |
| Course max. | Hmax = 5 760 mm |
| Type designation | 0.0.663.32 |
| Longueur de course | h = 150 mm/tour |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 46,92 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 46,92 cm3 |
Description
Les douilles de positionnement bien utiles facilitent une fixation précise de l’application sur le chariot. Les délais de préparation sont plus courts et la maintenance plus facile. Il existe plusieurs profilés supports au choix afin de minimiser la flexion en cas de charges lourdes et de grandes portées.
v = montage vertical
Accélération maximale possible en fonction de la masse déplacée et de la position de montage